Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 28.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20125530

Starý kód produktu:

360111347

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Materiál Zliatina zinku
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 28.5 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Obsahuje Kľúč sa predáva samostatne
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 8,0 mm dvojzubý kľúč
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás