Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky

Na sklade

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál Dokončiť Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
7,6949 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
7,6949 € - 15,2333 € 20 Na sklade
Polyamid
Požiadajte o dodací termin tu
2,5814 € - 4,0155 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Čierno práškované
7,0 mm štvorcový kľúč
27.0 mm
3,5416 € - 7,4374 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
Pochrómované
5,0 mm dvojzubý kľúč
28.5 mm
3,4721 € - 7,2915 € 20 Na sklade
Univerzálne
Zliatina zinku
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
28.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
Pochrómované
8,0 mm dvojzubý kľúč
28.5 mm
2,5332 € - 3,8252 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm dvojzubý kľúč
1,0305 € - 1,603 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
26.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
Pochrómované
8,0 mm trojuholníkový kľúč
18.5 mm
37,603 € - 37,603 € 47 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Matné
Kľúč s koľajničkovou drážkou
18.0 mm
2,5813 € - 4,0154 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Čierno práškované
Kľúč s drážkou
20.0 mm
1,9262 € - 2,9963 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
22.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
Pochrómované
8,0 mm trojuholníkový kľúč
24.5 mm
2,5379 € - 3,8252 € 1 Na sklade
Zliatina zinku
7,0 mm trojuholníkový kľúč
2,5331 € - 3,8252 € 39 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
1,763 € - 1,763 € 1 Na sklade
Univerzálne
Zliatina zinku
Polyamid
5,0 mm dvojzubý kľúč
18.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Čierno práškované
7,0 mm štvorcový kľúč
30.0 mm
1,763 € - 1,763 € 11 Na sklade
Polyamid
  • z/zo 13
Štvrťotáčkové zámky Čierna

10281277

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky Čierna

10281260

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové zámky

20055929


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    3926909790
Uzamykateľná západka 7,0 mm štvorcový kľúč 27.0 mm Zliatina zinku

20125509

Cenové rozpätie
4,0155 € - 2,5814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 mm
Uzamykateľná západka 28.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20125554

Cenové rozpätie
7,4374 € - 3,5416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Uzamykateľná západka 28.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Zliatina zinku

20125561

Cenové rozpätie
7,2915 € - 3,4721 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Uzamykateľná západka 28.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20125530


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Tlakovo liaty zinok

20055998

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové zámky 22,2 x 20,2 mm Tlakovo liaty zinok

20055547


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
Uzamykateľná západka 8,0 mm trojuholníkový kľúč 26.5 mm Zliatina zinku

20126339

Cenové rozpätie
1,603 € - 1,0305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Uzamykateľná západka 18.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Zliatina zinku

20125585


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Uzamykateľná západka Kľúč s koľajničkovou drážkou 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20126483

Cenové rozpätie
37,603 € - 37,603 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Matné
  • Rozpätie zachytenia
    18.0 mm
Uzamykateľná západka Kľúč s drážkou 20.0 mm Čierna

20125523

Cenové rozpätie
4,0154 € - 2,5813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    20.0 mm
Uzamykateľná západka 5,0 mm dvojzubý kľúč 22.5 mm Zliatina zinku

20126322

Cenové rozpätie
2,9963 € - 1,9262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    22.5 mm
Uzamykateľná západka 24.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Zliatina zinku

20125592


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
Uzamykateľná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 24.5 mm Zliatina zinku

20119843

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5379 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Štvrťotáčkové zámky 8.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20119836

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5331 €

Úroveň zásob
39 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Čierna

20123291

Cenové rozpätie
1,763 € - 1,763 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť s kľúčom
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Materiál jazýčka
    Polyamid
  • Materiál
    Zliatina zinku
Uzamykateľná západka 7,0 mm štvorcový kľúč 30.0 mm Zliatina zinku

20125516

Cenové rozpätie
4,0155 € - 2,5814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    30.0 mm
Štvrťotáčkové zámky Čierna

20123307

Cenové rozpätie
1,763 € - 1,763 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790