Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4679 € - 0,7566 € | 1400 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,7865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,4679 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 1,1833 € - 2,0766 € | 50 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 1,1705 € - 2,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,5532 € - 0,8989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,6841 € - 1,0767 € | 296 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,6841 € - 1,0767 € | 92 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,5532 € - 0,8989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,3754 € - 0,8064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 0,58 € - 1,2179 € | 1727 Na sklade |
|
M10
|
Šedá
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 0,3612 € - 0,7586 € | 900 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 1,2986 € - 1,2986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5454 € - 1,1454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
Šedá
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 0,2982 € - 0,6264 € | 21 Na sklade |
|
M8
|
Šedá
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 0,4847 € - 1,0179 € | 460 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 1,2068 € - 2,5345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
|
||
| 1,4223 € - 2,494 € | 500 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
HIPS
|
|
||
| 10,1129 € - 30,1679 € | 11 Na sklade |
2.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,0319 € - 27,0914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku