Menu Hľadať

Kovový Závitová vložka M12 Štvorcové 40.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

Štvorcová zátka so závitom má vložky M12 s vnútornými závitmi na prispôsobenie nastaviteľných vyrovnávacích držiakov a nožičiek. Znižuje potrebu vŕtania, čím šetrí čas a námahu. Určená na pridanie výškovo nastaviteľných nožičiek, koliesok, klzákov alebo akýchkoľvek externých komponentov. Vyrobená zo sivého HDPE.
Nový kód produktu:

10303986

Starý kód produktu:

551740

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,1454 €
200 + 0,5454 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

22,91 €

20 x 1,1454 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Materiál Polyetylén HD
Farba Šedá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás