Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Pevne zapadnú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILQ

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Farba AxA h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
Biela
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Biela
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Biela
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
Šedá
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
Šedá
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Šedá
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Šedá
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Šedá
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Šedá
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Biela
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
Biela
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Biela
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Šedá
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 6
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén LD

20773083


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Biela Polyetylén LD

20773328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biela Polyetylén LD

20773359


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biela Polyetylén LD

20773526


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biela Polyetylén LD

20773649


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Šedá Polyetylén LD

20773700


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Šedá Polyetylén LD

20772581


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén LD

20772710


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Biela Polyetylén LD

20772789


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Šedá Polyetylén LD

20772772


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Biela Polyetylén LD

20773113


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Biela Polyetylén LD

20773298


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá Polyetylén LD

20773489


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Šedá Polyetylén LD

20773540


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Šedá Polyetylén LD

20773502


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Biela Polyetylén LD

20773694


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén LD

20772444


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Biela Polyetylén LD

20772628


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén LD

20772994


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá Polyetylén LD

20773038


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm