20773540
20773540
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 3.15 in |
|---|---|
| AxA | 80.0 mm |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 5.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.197 in |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku