Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9609 € - 4,1179 € | 250 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7719 € - 1,8588 € | 1400 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,4552 € | 1350 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9194 € - 4,0888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7719 € - 2,2329 € | 592 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1262 € - 0,1568 € | 1565 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1154 € - 0,1322 € | 5000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Modrá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1169 € - 0,162 € | 1000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1961 € - 0,5219 € | 3670 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9086 € - 2,2763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,9086 € - 2,2763 € | 95 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,102 € | 677 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Leštené
|
|
|
||
| 0,2582 € - 0,5712 € | 2162 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5178 € - 0,5219 € | 1000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,1693 € | 14840 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Hnedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,1322 € | 4837 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zelená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,1693 € | 2500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zelená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1169 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1203 € - 0,167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1366 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku