Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,1726 € - 0,3162 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
0,7552 € - 1,9116 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
7.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.2 mm
2
0,2857 € - 0,7015 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
3.5 mm
1
0,9686 € - 2,4343 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.0 mm
2
2,7451 € - 6,9296 € 100 Na sklade
50.0 mm
10.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.2 mm
2
0,788 € - 1,9713 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Pochrómované
1.0 mm
2
0,1366 € - 0,2485 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
3.5 mm
1
0,5063 € - 1,1193 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
14.5 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
1,2146 € - 4,7364 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
3.5 mm
1
3,6732 € - 5,6755 € 3 Na sklade
80.0 mm
24.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
6,6698 € - 8,2992 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
24.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
8,7274 € - 10,8125 € 2 Na sklade
140.0 mm
35.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
7.0 mm
1
0,8534 € - 1,6708 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
20.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
0,9363 € - 2,3711 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
8,3407 € - 10,3844 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
24.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
0,5973 € - 1,3213 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
3.0 mm
1
0,1199 € - 0,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
12.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
0,9103 € - 1,9116 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
1.5 mm
2
0,97 € - 2,4343 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
8.0 mm
Strieborná farba
ABS
Pochrómované
2.0 mm
2
1,199 € - 2,5179 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
8.0 mm
Čierna
ABS
Pochrómované
1.5 mm
2
  • z/zo 16
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Cenové rozpätie
0,3162 € - 0,1726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rebrovaný úchyt 12.0 mm 1.2 mm Strieborná farba ABS

10289280

Cenové rozpätie
1,9116 € - 0,7552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Cenové rozpätie
0,7015 € - 0,2857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rebrovaný úchyt 25.0 mm 1.0 mm Strieborná farba ABS

10289327

Cenové rozpätie
2,4343 € - 0,9686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 50.0 mm 1.2 mm Strieborná farba ABS

10289365

Cenové rozpätie
6,9296 € - 2,7451 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 12.0 mm 1.0 mm Čierna ABS

10289402

Cenové rozpätie
1,9713 € - 0,788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Cenové rozpätie
0,2485 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Cenové rozpätie
1,1193 € - 0,5063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Cenové rozpätie
4,7364 € - 1,2146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Cenové rozpätie
5,6755 € - 3,6732 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Cenové rozpätie
8,2992 € - 6,6698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Cenové rozpätie
10,8125 € - 8,7274 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Cenové rozpätie
1,6708 € - 0,8534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Cenové rozpätie
2,3711 € - 0,9363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Cenové rozpätie
10,3844 € - 8,3407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Cenové rozpätie
1,3213 € - 0,5973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180976

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,1199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rebrovaný úchyt 15.0 mm 1.5 mm Strieborná farba ABS

10289303

Cenové rozpätie
1,9116 € - 0,9103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 25.0 mm 2.0 mm Strieborná farba ABS

10289341

Cenové rozpätie
2,4343 € - 0,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Strieborná farba
Rebrovaný úchyt 20.0 mm 1.5 mm Čierna ABS

10289457

Cenové rozpätie
2,5179 € - 1,199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna