Menu Hľadať

Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Táto štvorcová zátka poskytuje tesný spoj na konci štvorcovej rúrky alebo potrubia, zároveň zabraňuje poškriabaniu alebo poškodeniu podláh a iných povrchov. Chráni rúrku pred nečistotami pri montáži a poskytuje čo najlepší úchop. Sivá, vyrobená z PE.
Nový kód produktu:

10077757

Starý kód produktu:

111276

2162 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,5712 €
500 + 0,2582 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

28,56 €

50 x 0,5712 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 45.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Stredne šedá
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás