Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1154 € - 0,1322 € | 675 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Hnedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2181 € - 0,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1043 € - 0,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1726 € - 0,3162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1169 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1169 € - 0,162 € | 1000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9194 € - 4,0888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1203 € - 0,167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7719 € - 1,8588 € | 1400 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1154 € - 0,1322 € | 4837 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zelená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1049 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7719 € - 2,2329 € | 592 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1754 € - 0,4552 € | 1350 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5178 € - 0,5219 € | 1000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,1322 € | 2420 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1049 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zelená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,1322 € | 7580 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,9686 € - 2,4343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 9,2383 € - 11,4615 € | 2 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4052 € - 3,5245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku