Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
 Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0603 € - 0,0938 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1327 € - 0,2064 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0856 € - 0,1332 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0856 € - 0,1332 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1119 € - 0,174 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3131 € - 0,487 € | 450 Na sklade | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3217 € - 0,5005 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,0603 € - 0,0938 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1961 € - 0,432 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyetylén LD
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,9086 € - 1,8965 € | 1200 Na sklade | 
 
3 in
 
76.2 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyetylén LD
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,1961 € - 0,432 € | 3000 Na sklade | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
Polyetylén LD
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,1049 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Žltá
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1463 € - 0,1693 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Červená
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,0401 € - 0,0707 € | 4082 Na sklade | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyetylén
 
 | 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 2,2232 € - 3,6538 € | 550 Na sklade | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyetylén LD
 
 | 
 
Erodované
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,0553 € - 0,1415 € | 5400 Na sklade | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyetylén
 
 | 
 
Leštené
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2844 € - 1,2179 € | 2200 Na sklade | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Leštené
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,0429 € - 0,1063 € | 1500 Na sklade | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyetylén
 
 | 
 
Leštené
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,156 € - 0,2876 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 
0.488 in
 
12.4 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Leštené
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku