Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7593 € - 6,9296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,788 € - 1,9713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,8561 € - 1,0185 € | 900 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,788 € - 1,9713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,3889 € - 5,7998 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,58 € - 1,2829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4052 € - 3,5245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,6698 € - 8,2992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,9583 € - 1,6985 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,8305 € - 7,0491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,0867 € - 2,721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,007 € - 2,5179 € | 150 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 7,5536 € - 9,3625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,9686 € - 2,4343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,6973 € - 1,367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9728 € - 2,4343 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9597 € - 2,4303 € | 25 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1049 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2146 € - 4,7364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 9,2383 € - 11,4615 € | 2 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku