Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiál: Butyrát, ABS Farba: Priehľadná, Čierna Skupina SR: SR1630
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Hrúbka steny | Farba | h | Materiál | t | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0959 € - 0,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,1579 € - 0,1737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1501 € | 4050 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Čierna
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10171196 | 0,1908 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,1235 € - 0,2596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Čierna
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,2941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Čierna
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,4316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Priehľadná
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrát
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,183 € - 0,2013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,2788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Čierna
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,3245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Čierna
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1641 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1303 € - 0,2737 € | 4500 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1279 € - 0,2688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Čierna
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,2783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Čierna
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,2503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm