Menu Hľadať

Štvorcový klzák 9.5 mm 1.1 mm 3.8 mm Čierna ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 19 gauge tubes with a wall thickness.
Nový kód produktu:

10170960

Starý kód produktu:

SIG1105A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2596 €
5000 + 0,1235 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

129,80 €

500 x 0,2596 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 9.5 mm
t 1.1 mm
h 3.8 mm
H 9.4 mm
Hrúbka steny 1.1 mm
Materiál ABS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás