Menu Hľadať

Štvorcový klzák 22.2 mm 1.7 mm 0.130 in Čierna ABS

Čierna leštená štvorcová zátka a klzák sú vyrobené z ABS na vsadenie do rozmeru profilu 16.
Nový kód produktu:

10171196

Starý kód produktu:

SIG1220C

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,2048 €
4000 + 0,1861 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

81,92 €

400 x 0,2048 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 22.2 mm
t 1.7 mm
h 3.3 mm
H 13.2 mm
Hrúbka steny 1.7 mm
Materiál ABS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás