Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

Táto skrutka s valcovou hlavou s drážkou je vyrobená z čierneho polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10038383

Starý kód produktu:

0010090001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1464 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,64 €

100 x 0,1464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Čierna
Materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás