Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
1,5788 € - 1,5788 € 10100 Na sklade
M8
80.0 mm
S drážkou
0,1806 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
50.0 mm
S drážkou
0,6287 € - 0,6287 € 200 Na sklade
M8
40.0 mm
S drážkou
0,1006 € - 0,1006 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0 mm
S drážkou
0,4722 € - 0,4722 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
S drážkou
0,2332 € - 0,2332 € 5800 Na sklade
M10
20.0 mm
S drážkou
0,2119 € - 0,2119 € 11600 Na sklade
M8
20.0 mm
S drážkou
0,2673 € - 0,2673 € 5622 Na sklade
M8
35.0 mm
S drážkou
0,3157 € - 0,3157 € 3400 Na sklade
M8
40.0 mm
S drážkou
0,1116 € - 0,1116 € 16000 Na sklade
M3
4.0 mm
S drážkou
0,0481 € - 0,0481 € 8000 Na sklade
M3
6.0 mm
S drážkou
0,2573 € - 0,2573 € 22400 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,3185 € - 0,3185 € 1600 Na sklade
M5
40.0 mm
S drážkou
0,1126 € - 0,1126 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5 mm
S drážkou
0,2859 € - 0,2859 € 9264 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,219 € - 0,219 € 7200 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
0,2347 € - 0,2347 € 39800 Na sklade
M5
20.0 mm
S drážkou
0,0535 € - 0,0535 € 15000 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,1197 € - 0,1197 € 900 Na sklade
M5
6.0 mm
S drážkou
0,0952 € - 0,0992 € 25000 Na sklade
M3
10.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M8 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039564

Cenové rozpätie
1,5788 € - 1,5788 €

Úroveň zásob
10100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039335

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 40.0 mm Polyamid Čierna

10039526

Cenové rozpätie
0,6287 € - 0,6287 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039373

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 16.0 mm Polyamid Čierna

10039410

Cenové rozpätie
0,4722 € - 0,4722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M10 20.0 mm PA Prírodná

10039571

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 20.0 mm PP Prírodná

10039458

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
11600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 35.0 mm PP Prírodná

10039496

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
5622 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 40.0 mm PP Prírodná

10039533

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038321

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038338

Cenové rozpätie
0,0481 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 10.0 mm PP Prírodná

10038802

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
22400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 40.0 mm PP Prírodná

10039014

Cenové rozpätie
0,3185 € - 0,3185 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 6.5 mm Polyamid Prírodná

10039052

Cenové rozpätie
0,1126 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Polyamid Čierna

10039113

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
9264 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Čierna

10038840

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,219 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10038888

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
39800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038628

Cenové rozpätie
0,0535 € - 0,0535 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038765

Cenové rozpätie
0,1197 € - 0,1197 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038376

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná