Menu Hľadať

Strojové skrutky s oválnou hlavou

Na sklade

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
134 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
2.3 mm
S drážkou
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Krížová drážka
0,0368 € - 0,0455 € 3000 Na sklade
M4 x 0.7
12.3 mm
Krížová drážka
0,0362 € - 0,0447 € 3000 Na sklade
M4 x 0.7
4.3 mm
Krížová drážka
0,0378 € - 0,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Krížová drážka
0,1874 € - 0,2313 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
9.4 mm
Krížová drážka
0,0557 € - 0,0687 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
21.1 mm
Krížová drážka
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
6.3 mm
Krížová drážka
0,0399 € - 0,0493 € 1000 Na sklade
M5 x 0.8
2.1 mm
Krížová drážka
0,0411 € - 0,0508 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
6.1 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
22.6 mm
Krížová drážka
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
7.6 mm
Krížová drážka
0,0836 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
5.3 mm
Krížová drážka
0,065 € - 0,0803 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
20.3 mm
Krížová drážka
0,0363 € - 0,0448 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Krížová drážka
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Krížová drážka
0,0354 € - 0,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Krížová drážka
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Krížová drážka
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
21.3 mm
Krížová drážka
  • z/zo 7
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 2.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396612

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    2.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 2.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295373

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    2.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 12.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297131

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    12.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 4.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297100

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    4.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 31.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296691

Cenové rozpätie
0,0467 € - 0,0378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    31.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 9.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298831

Cenové rozpätie
0,2313 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    9.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 21.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297728

Cenové rozpätie
0,0687 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    21.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297117

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 2.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297667

Cenové rozpätie
0,0493 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 6.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297681

Cenové rozpätie
0,0508 € - 0,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    6.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 1.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296615

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    1.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 22.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296165

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    22.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 7.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296127

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    7.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298367

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 20.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298404

Cenové rozpätie
0,0803 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    20.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 21.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296684

Cenové rozpätie
0,0448 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    21.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 16.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296677

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    16.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 8.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296653

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    8.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 6.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296646

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    6.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 21.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297155

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6