Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0621 € - 0,0767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,042 € - 0,0518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0411 € - 0,0508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1892 € - 0,2335 € | 3000 Na sklade |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2306 € - 0,2847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2048 € - 0,2528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1834 € - 0,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1889 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2132 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku