Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka má oválnu hlavu s krížovou drážkou, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10297117

Starý kód produktu:

50M040070M010

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0449 €
5000 - 19999 0,0404 €
20000 + 0,0364 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

44,90 €

1000 x 0,0449 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Zapustená skrutka, stupeň 90 / 92
Dĺžka závitu 6.3 mm
Veľkosť závitu M4 x 0.7
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás