Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 23.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka má oválnu hlavu s krížovou drážkou, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10295458

Starý kód produktu:

50M025045M025

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0429 €
5000 - 19999 0,0386 €
20000 + 0,0347 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

42,90 €

1000 x 0,0429 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Zapustená skrutka, stupeň 90 / 92
Dĺžka závitu 23.3 mm
Veľkosť závitu M2.5 x 0.45
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás