Menu Hľadať

Strmeňové spoje s čapom

Vo výrobe

Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Drží ho závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu.
  • Používajú sa ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
169 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kúpiť
4,0392 € - 6,2118 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Oceľ
12.0
62.0
24.0
45,5634 € - 60,7512 € Požiadajte o dodací termin tu
M18
30.0
18x36
Oceľ
18.0
94.0
36.0
14,8002 € - 22,7766 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
34.0
20x40
Oceľ
20.0
105.0
40.0
128,9586 € - 171,9414 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
60.0
36x72
Oceľ
35.0
188.0
72.0
145,4418 € - 193,9224 € Požiadajte o dodací termin tu
M27
48.0
28x56
Oceľ
28.0
148.0
56.0
1,6218 € - 2,4888 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Oceľ
8.0
58.0
32.0
1,53 € - 2,346 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x24
Oceľ
6.0
43.0
24.0
2,2032 € - 3,3966 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Oceľ
5.0
26.0
10.0
1,9992 € - 3,0702 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Oceľ
8.0
58.0
32.0
145,4418 € - 193,9224 € Požiadajte o dodací termin tu
M27
48.0
28x56
Oceľ
28.0
148.0
56.0
8,67 € - 13,3314 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Oceľ
14.0
101.0
56.0
128,9586 € - 171,9414 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
60.0
36x72
Oceľ
35.0
188.0
72.0
106,2024 € - 141,5964 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
60.0
35x54
Oceľ
35.0
188.0
54.0
41,514 € - 55,3452 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
34.0
20x80
Oceľ
20.0
145.0
80.0
4,182 € - 6,4362 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Oceľ
12.0
86.0
48.0
12,3012 € - 18,9312 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Oceľ
14.0
101.0
56.0
2,2542 € - 3,468 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x20
Oceľ
10.0
52.0
20.0
81,6714 € - 108,8952 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
42.0
25x50
Oceľ
25.0
132.0
50.0
8,5578 € - 13,158 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Oceľ
14.0
72.0
28.0
13,668 € - 21,0222 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x64
Oceľ
16.0
115.0
64.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Oceľ

20193447

Cenové rozpätie
6,2118 € - 4,0392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M18 18x36 36.0 Oceľ

20193096

Cenové rozpätie
60,7512 € - 45,5634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    18x36
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Strmeňový spoj s čapom M20 20x40 40.0 Oceľ

20193102

Cenové rozpätie
22,7766 € - 14,8002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj s čapom M36 36x72 72.0 Oceľ

20193249

Cenové rozpätie
171,9414 € - 128,9586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    36x72
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Strmeňový spoj s čapom M27 28x56 56.0 Oceľ

20193171

Cenové rozpätie
193,9224 € - 145,4418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    28x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Oceľ

20192907

Cenové rozpätie
2,4888 € - 1,6218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M6 6x24 24.0 Oceľ

20193348

Cenové rozpätie
2,346 € - 1,53 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M5 5x10 10.0 Oceľ

20193317

Cenové rozpätie
3,3966 € - 2,2032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Oceľ

20193386

Cenové rozpätie
3,0702 € - 1,9992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M27 28x56 56.0 Oceľ

20193164

Cenové rozpätie
193,9224 € - 145,4418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    28x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x56 56.0 Oceľ

20193492

Cenové rozpätie
13,3314 € - 8,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M36 36x72 72.0 Oceľ

20193256

Cenové rozpätie
171,9414 € - 128,9586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    36x72
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Strmeňový spoj s čapom M36 35x54 54.0 Oceľ

20193218

Cenové rozpätie
141,5964 € - 106,2024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    35x54
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Strmeňový spoj s čapom M20 20x80 80.0 Oceľ

20193126

Cenové rozpätie
55,3452 € - 41,514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x80
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Oceľ

20192983

Cenové rozpätie
6,4362 € - 4,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x56 56.0 Oceľ

20193034

Cenové rozpätie
18,9312 € - 12,3012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj s čapom M10 10x20 20.0 Oceľ

20193393

Cenové rozpätie
3,468 € - 2,2542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj s čapom M24 25x50 50.0 Oceľ

20193157

Cenové rozpätie
108,8952 € - 81,6714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x28 28.0 Oceľ

20193485

Cenové rozpätie
13,158 € - 8,5578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj s čapom M16 16x64 64.0 Oceľ

20193539

Cenové rozpätie
21,0222 € - 13,668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0