Menu Hľadať

Strmeňový spoj s čapom M14 14x56 56.0 Oceľ

Tento strmeňový spoj s čapom je vyrobený z ocele, čo zaisťuje jeho odolnosť a schopnosť zvládnuť veľké namáhanie. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Čap je valcovitá tyč, ktorá sa posúva cez otvory a zaisťuje ho. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20193034

Starý kód produktu:

20193034

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 19,4045 €
50 - 99 15,5257 €
100 - 199 14,5534 €
200 - 499 13,581 €
500 + 12,6087 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,40 €

1 x 19,4045 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 14x56
Závitová ruka Right Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Hmotnosť g 258.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás