Menu Hľadať

Strmeňový spoj s čapom M5 5x10 10.0 Oceľ

Tento strmeňový spoj s čapom je vyrobený z ocele, čo zaisťuje jeho odolnosť a schopnosť zvládnuť veľké namáhanie. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Čap je valcovitá tyč, ktorá sa posúva cez otvory a zaisťuje ho. Jednoduchá inštalácia pomocou ľavotočivého závitu.
Nový kód produktu:

20193317

Starý kód produktu:

20193317

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,4815 €
50 - 99 2,781 €
100 - 199 2,6138 €
200 - 499 2,436 €
500 + 2,2583 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,48 €

1 x 3,4815 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 5x10
Závitová ruka Left Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Hmotnosť g 9.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás