Menu Hľadať

Stojany na tlačené materiály

Na sklade

Držiaky cedúľ sú dostupné so samolepiacou základňou alebo bez nej na účinné uchytenie vystavených marketingových a iných tlačených materiálov. Priehľadný materiál je odolný a neprekáža viditeľnosti.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Spôsob montáže Kúpiť
0,1715 € - 0,2021 € Vo výrobe
40.0 mm
Lepidlo
599,1829 € - 599,1829 € Vo výrobe
21.5 mm
Lepidlo
0,1115 € - 0,1305 € Vo výrobe
40.0 mm
Lepidlo
0,0807 € - 0,0935 € Vo výrobe
25.0 mm
Lepidlo
0,1757 € - 0,2021 € Vo výrobe
40.0 mm
Lepidlo
109,0184 € - 109,0184 € Vo výrobe
50.0 mm
Lepidlo
0,1049 € - 0,1222 € Vo výrobe
27.0 mm
Lepidlo
1,9103 € - 5,6517 € 739 Na sklade
70.0 mm
Lepidlo
0,6818 € - 0,792 € Vo výrobe
60.0 mm
Lepidlo
3,3745 € - 4,03 € Vo výrobe
210.0 mm
Bez lepenia
0,8352 € - 0,9816 € Vo výrobe
210.0 mm
Bez lepenia
44,9711 € - 52,6964 € Vo výrobe
25.0 m
0,1045 € - 0,1233 € 200 Na sklade
27.5 mm
Bez lepenia
0,6177 € - 0,7209 € Vo výrobe
148.0 mm
Bez lepenia
0,4866 € - 0,4866 € Vo výrobe
11.5 mm
Bez lepenia
1,9243 € - 2,2589 € Vo výrobe
296.0 mm
Lepidlo
0,0638 € - 0,0741 € 200 Na sklade
3.6 mm
0,5257 € - 0,6093 € Vo výrobe
41.0 mm
Bez lepenia
1,6175 € - 2,7877 € Vo výrobe
70.0 mm
Bez lepenia
2,2032 € - 3,8068 € Vo výrobe
70.0 mm
Lepidlo
  • z/zo 2
Držiak cedúľ 40.0 mm PET Priehľadná

10394779

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    34.0 mm
Držiak cedúľ 21.5 mm PET Priehľadná

10394731

Cenové rozpätie
599,1829 € - 599,1829 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Množstvo na kotúči
    1 x 5000 Pieces
Držiak cedúľ 40.0 mm PET Priehľadná

10394717

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,1115 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    34.0 mm
Držiak cedúľ 25.0 mm PET Priehľadná

10394755

Cenové rozpätie
0,0935 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    26.0 mm
Držiak cedúľ 40.0 mm PET Priehľadná

10394762

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    18.0 mm
Držiak cedúľ 50.0 mm PET Priehľadná

10394724

Cenové rozpätie
109,0184 € - 109,0184 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Množstvo na kotúči
    1 x 2000 Pieces
Držiak cedúľ 27.0 mm PET Priehľadná

10394786

Cenové rozpätie
0,1222 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    40.0 mm
Držiak cedúľ 70.0 mm 23.0 mm Akryl Priehľadná

10379905

Cenové rozpätie
5,6517 € - 1,9103 €

Úroveň zásob
739 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Akryl
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    25.0 mm
Držiak cedúľ 60.0 mm 27.0 mm ABS Biela

10394199

Cenové rozpätie
0,792 € - 0,6818 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    ABS
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    21.0 mm
Držiak cedúľ 210.0 mm 105.0 mm PVC Prírodná

10394793

Cenové rozpätie
4,03 € - 3,3745 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    108.5 mm
Držiak cedúľ 210.0 mm PVC Priehľadná

10394410

Cenové rozpätie
0,9816 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 25.0 m Oceľ

10394342

Cenové rozpätie
52,6964 € - 44,9711 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Retiazka
  • Priemer guľky
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 m
Držiak cedúľ 27.5 mm PP Biela

10394274

Cenové rozpätie
0,1233 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PP
  • Typ
    Štítok
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková dĺžka
    27.5 mm
Držiak cedúľ 148.0 mm PVC Priehľadná

10394427

Cenové rozpätie
0,7209 € - 0,6177 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 11.5 mm Polyetylén LD Priehľadná

10394182

Cenové rozpätie
0,4866 € - 0,4866 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    39.4 mm
Držiak cedúľ 296.0 mm PVC Priehľadná

10394441

Cenové rozpätie
2,2589 € - 1,9243 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 3.6 mm Oceľ

10394366

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Connector
  • Priemer guľky
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    3.6 mm
Držiak cedúľ 41.0 mm 24.5 mm PP Priehľadná

10394298

Cenové rozpätie
0,6093 € - 0,5257 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PP
  • Typ
    Štítok
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková dĺžka
    41.0 mm
Držiak cedúľ 70.0 mm 23.0 mm Akryl Priehľadná

10379912

Cenové rozpätie
2,7877 € - 1,6175 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Akryl
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    25.0 mm
Držiak cedúľ 70.0 mm 33.0 mm Akryl Priehľadná

10379929

Cenové rozpätie
3,8068 € - 2,2032 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Akryl
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    25.0 mm
Držiak cedúľ 296.0 mm PVC Prírodná

10394403

Cenové rozpätie
2,0498 € - 1,757 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 1000.0 mm PVC Priehľadná

10394380

Cenové rozpätie
6,2374 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    30.0 mm
Držiak cedúľ 210.0 mm PVC Priehľadná

10395714

Cenové rozpätie
2,4832 € - 1,181 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 25.0 m Oceľ Prírodná

10394946

Cenové rozpätie
0,0692 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Connector
  • Priemer guľky
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 m
Držiak cedúľ 70.0 mm 33.0 mm Akryl Priehľadná

10379936

Cenové rozpätie
3,1918 € - 1,8546 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Akryl
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    25.0 mm
Držiak cedúľ 210.0 mm PVC Prírodná

10394397

Cenové rozpätie
1,492 € - 1,2703 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 20.0 mm 20.0 mm PS Biela

10394939

Cenové rozpätie
0,5382 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PS
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    10.0 mm
Držiak cedúľ 210.0 mm PVC Priehľadná

10394434

Cenové rozpätie
1,5757 € - 1,3498 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Retiazka
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 25.0 m Oceľ

10394359

Cenové rozpätie
63,5034 € - 55,0669 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Retiazka
  • Priemer guľky
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 m
Držiak cedúľ 47.0 mm 30.0 mm PP Priehľadná

10394281

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2063 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PP
  • Typ
    Štítok
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
Držiak cedúľ 15.0 mm PET Priehľadná

10394748

Cenové rozpätie
0,0854 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    40.0 mm
Držiak cedúľ 43.0 mm PET Priehľadná

10394700

Cenové rozpätie
383,2517 € - 383,2517 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PET
  • Typ
    Samolepiaci závesný štítok
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Množstvo na kotúči
    1 x 4000 Pieces