Menu Hľadať

Držiak cedúľ 210.0 mm PVC Priehľadná

This shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and contains an adhesive middle fixing onto which signs can be adhered.
Nový kód produktu:

10394434

Starý kód produktu:

496888

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 499 1,5757 €
500 + 1,3498 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

15,76 €

10 x 1,5757 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Materiál PVC
Typ Držiak cedúľ
Spôsob montáže Lepidlo
Celková výška 75.0 mm
Celková dĺžka 210.0 mm
Šírka úchytu 43.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás