Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954 ,SR2014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Kúpiť
0,1301 € - 0,1301 € 17900 Na sklade
M5
Čierna
PA
0,0754 € - 0,0754 € 22000 Na sklade
M5
Prírodná
PA
0,0554 € - 0,0554 € Požiadajte o dodací termin tu
N6
Prírodná
PA
0,0879 € - 0,0879 € 15000 Na sklade
M8
Prírodná
PA
0,1607 € - 0,1607 € 1800 Na sklade
M6
Čierna
PA
0,246 € - 0,246 € 9600 Na sklade
M8
Čierna
PA
0,1578 € - 0,1578 € 35000 Na sklade
M10
Prírodná
PA
0,2119 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
0,3882 € - 0,3882 € 4000 Na sklade
M14
Prírodná
PA
0,5419 € - 0,5419 € 8122 Na sklade
M12
Čierna
PA
0,4594 € - 0,4594 € 18750 Na sklade
M16
Prírodná
PA
0,192 € - 0,192 € 23500 Na sklade
M5 x 0.8
Prírodná
PP
0,337 € - 0,337 € 17200 Na sklade
M10 x 1.5
Čierna
Polyamid 6.6
0,3001 € - 0,3001 € 4000 Na sklade
M8
Prírodná
PP
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PP
0,7709 € - 0,7709 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
Prírodná
PA
0,1274 € - 0,1274 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
PA
0,1008 € - 0,1835 € 2100 Na sklade
M5
Priehľadná
PC
0,0807 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
0,1154 € - 0,1203 € 800 Na sklade
M4
Prírodná
PC
  • z/zo 5
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PA Čierna

10041437

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
17900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PA Prírodná

10041420

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica N6 10.0 mm PA Prírodná

10041468

Cenové rozpätie
0,0554 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    N6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PA Prírodná

10041505

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PA Čierna

10041475

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PA Čierna

10041512

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,246 €

Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M10 17.0 mm PA Prírodná

10041543

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PA Prírodná

10041581

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M14 21.0 mm PA Prírodná

10041628

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3882 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PA Čierna

10041598

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
8122 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PA Prírodná

10041635

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
18750 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Prírodná PP M5 x 0.8 Štandardné šesťhranné matice

10041444

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M10 x 1.5 17.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041550

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,337 €

Úroveň zásob
17200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PP Prírodná

10041529

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PP Prírodná

10041482

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M24 36.0 mm PA Prírodná

10041673

Cenové rozpätie
0,7709 € - 0,7709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M4 7.0 mm PA Čierna

10279168

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PC Priehľadná

10218396

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PA Prírodná

10326404

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M4 8.0 mm PC Prírodná

10313732

Cenové rozpätie
0,1203 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790