Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
264 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,1446 € - 0,2703 € 6630 Na sklade
24.0 mm
Čierna
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,1837 € - 0,4531 € 20460 Na sklade
14.3 mm
Čierna
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3773 € - 0,9364 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Čierna
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0945 € - 0,1501 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,9075 € - 2,8274 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,2178 € - 0,2178 € Požiadajte o dodací termin tu
23.7 mm
Čierna
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0705 € - 0,0985 € 8700 Na sklade
14.0 mm
Čierna
TPE
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,3396 € - 0,4213 € 14000 Na sklade
11.0 mm
Čierna
TPE
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2507 € - 0,4928 € 7200 Na sklade
27.0 mm
Čierna
TPE/TPV – PIR
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,8892 € - 1,8676 € 22743 Na sklade
46.0 mm
Čierna
TPE/TPV – PIR
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,7974 € - 0,7974 € 1800 Na sklade
25.4 mm
Čierna
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,0855 € - 0,1194 € 1500 Na sklade
11.5 mm
Čierna
PVC
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1398 € - 0,1953 € 500 Na sklade
18.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,0701 € - 1,5308 € 3100 Na sklade
35.0 mm
Čierna
TPE
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
0,6458 € - 1,0146 € 2400 Na sklade
28.0 mm
Čierna
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,8892 € - 1,8676 € 10200 Na sklade
45.5 mm
Čierna
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0765 € - 0,1067 € 250 Na sklade
9.5 mm
Čierna
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
0,0884 € - 0,1233 € 3500 Na sklade
14.0 mm
Čierna
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
0,6575 € - 1,0671 € 100 Na sklade
23.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0678 € - 0,0948 € 9500 Na sklade
11.0 mm
Čierna
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1446 €

Úroveň zásob
6630 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    24.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

10102435

Cenové rozpätie
0,4531 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
20460 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Priemer otvoru
    10.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292

Cenové rozpätie
0,9364 € - 0,3773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Cenové rozpätie
0,1501 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414

Cenové rozpätie
2,8274 € - 0,9075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    18.0 mm
  • Priemer otvoru
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155646

Cenové rozpätie
0,2178 € - 0,2178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    23.7 mm
  • Vnútorný priemer
    17.1 mm
  • Priemer otvoru
    18.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Cenové rozpätie
0,0985 € - 0,0705 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10118085

Cenové rozpätie
0,4213 € - 0,3396 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10089804

Cenové rozpätie
0,4928 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    20.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.2 mm
Káblová priechodka 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10089842

Cenové rozpätie
1,8676 € - 0,8892 €

Úroveň zásob
22743 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Priemer otvoru
    38.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

10102442

Cenové rozpätie
0,7974 € - 0,7974 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celkový priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    11.1 mm
  • Priemer otvoru
    19.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10325353

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1398 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,0701 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer otvoru
    31.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Cenové rozpätie
1,0146 € - 0,6458 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    28.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859

Cenové rozpätie
1,8676 € - 0,8892 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celkový priemer
    45.5 mm
  • Vnútorný priemer
    31.2 mm
  • Priemer otvoru
    37.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Cenové rozpätie
0,1067 € - 0,0765 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.5 mm
  • Priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.2 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Cenové rozpätie
0,1233 € - 0,0884 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Cenové rozpätie
1,0671 € - 0,6575 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    23.0 mm
  • Vnútorný priemer
    14.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Cenové rozpätie
0,0948 € - 0,0678 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm