10325353
042100069907
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1953 € |
| 500 - 999 | 0,1807 € |
| 1000 + | 0,1398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 7.0 mm |
|---|---|
| Celková výška | 0.276 in |
| Celkový priemer | 0.709 in |
| Celkový priemer | 18.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.394 in |
| Vnútorný priemer | 10.0 mm |
| Priemer otvoru | 12.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.472 in |
| Hrúbka steny | 0.079 in |
| Hrúbka steny | 2.0 mm |
| Typ | Hole Grommet |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku