Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
0,7619 € - 1,1852 € 2600 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4 - Veľké namáhanie
4,0902 € - 4,5447 € 820 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4 - Veľké namáhanie
1,6524 € - 2,5704 € 920 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4 - Veľké namáhanie
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 125 39.0 mm Červená Polyetylén LD

20594824

Cenové rozpätie
1,1852 € - 0,7619 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 61.0 mm Červená Polyetylén LD

20594879

Cenové rozpätie
4,5447 € - 4,0902 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 280
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 180 50.5 mm Červená Polyetylén LD

20594848

Cenové rozpätie
2,5704 € - 1,6524 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 180
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená