Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0596 € - 0,0928 € | 5000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0999 € | 14400 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
3
|
||
| 0,0734 € - 0,1142 € | 9000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 0,055 € - 0,0856 € | 23000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | 5000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | 5930 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 0,0872 € - 0,1356 € | 1750 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
| 0,1321 € - 0,2056 € | 3000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.787 in
45.4 mm
|
3
|
||
| 0,3861 € - 0,6006 € | 4000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 0,2478 € - 0,3855 € | 3300 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
||
| 0,1321 € - 0,2056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | 2680 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 0,243 € - 0,378 € | 4270 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 0,514 € - 0,7996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 2934 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
| 0,156 € - 0,2427 € | 1800 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
| 0,4336 € - 0,5668 € | 900 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku