Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0871 € - 0,1355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
3
|
||
| 0,3864 € - 0,6011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| 0,2662 € - 0,4141 € | 1800 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 0,243 € - 0,378 € | 4270 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 0,514 € - 0,7996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 0,1321 € - 0,2056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 0,156 € - 0,2427 € | 3700 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 0,078 € - 0,1213 € | 11900 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,1487 € - 0,2313 € | 1950 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | 7100 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
||
| 0,0872 € - 0,1356 € | 1750 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
| 16,065 € - 17,85 € | 25 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 1,6524 € - 2,5704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
3
|
||
| 1,6524 € - 2,5704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
3
|
||
| 2,3868 € - 3,7128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
9.134 in
232.0 mm
|
3
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | 60 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
2.031 in
51.6 mm
|
|
10.748 in
273.0 mm
|
3
|
||
| 1,6507 € - 1,8342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
6.693 in
170.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 600 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku