Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 24.0 mm 21.0 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593056

Starý kód produktu:

20593056

9000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
450 - 4499 0,1142 €
4500 - 22499 0,0816 €
22500 + 0,0734 €
Množstvo v balení: 4500

Objednávka v násobkoch 450

Celková cena:

51,39 €

450 x 0,1142 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 24.0 mm
H 21.0 mm
h 21.0
Vetrací otvor Nie
Farba Prírodná
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás