Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hadicové spony T-Bolt sú určené na spájanie potrubí a hadíc, ktoré si vyžadujú tesné a nepriepustné utesnenie pri vysokých tlakoch. Má pevnú konštrukciu s plnými puzdrami. Obsahuje mostík, robustné krúžky a trojbodové zvary pre pevnosť a bezpečnosť. Zvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | W | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0296 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 15 Na sklade |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 38 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 150 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 10,7159 € - 10,7159 € | 23 Na sklade |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,6951 € - 4,6951 € | 3 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 11,4892 € - 11,4892 € | 46 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 6,0346 € - 6,0346 € | 2 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 7,5811 € - 7,5811 € | 19 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,7067 € - 1,7067 € | 167 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 80 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 6,0346 € - 6,0346 € | 16 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 7,6502 € - 7,6502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,6951 € - 4,6951 € | 17 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 7,531 € - 7,531 € | 10 Na sklade |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 3,1929 € - 3,1929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 4,847 € - 4,847 € | 88 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 27 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku