Menu Hľadať

Hadicové spony 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 74.0 - 79.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10308066

Starý kód produktu:

600495

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 24.0 mm
d1 47.0 mm
d2 79.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Prírodná
Materiál Stainless steel AISI 430/W2
Typ Zatlačením
Commodity Code 7307298090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás