Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Farba | Materiál | RL | Typ | OD | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403,5689 € - 403,5689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|
||
| 372,9724 € - 372,9724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 64,6249 € - 74,9648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 98,7817 € - 106,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 21,2687 € - 22,345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 30,6515 € - 35,4654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 21,0791 € - 22,345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 74,2596 € - 82,5047 € | 134 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 50,683 € - 56,3145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 229,2724 € - 241,3437 € | 63 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 374,4774 € - 382,1162 € | 12 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 100,0591 € - 111,1738 € | 75 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 492,7511 € - 502,8015 € | 17 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 57,9311 € - 64,3709 € | 94 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 54,2936 € - 60,3292 € | 66 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10561430 | 152,8572 € - 160,9003 € | 42 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 46,1664 € - 53,553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 248,3127 € - 251,8686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 25,4705 € - 29,5457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 30,919 € - 36,3619 € | 25 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku