Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Farba | Materiál | RL | Typ | OD | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403,5689 € - 403,5689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|
||
| 64,6249 € - 74,9648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 46,1664 € - 53,553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 74,2596 € - 82,5047 € | 161 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 57,9311 € - 64,3709 € | 31 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 229,2724 € - 241,3437 € | 13 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10561430 | 152,8572 € - 160,9003 € | 42 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 492,7511 € - 502,8015 € | 6 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 54,2936 € - 60,3292 € | 80 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 374,4774 € - 382,1162 € | 12 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 50,683 € - 56,3145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 100,0591 € - 111,1738 € | 76 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 30,6515 € - 35,4654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 21,2687 € - 22,345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 248,3127 € - 251,8686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 21,0791 € - 22,345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 372,9724 € - 372,9724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 98,7817 € - 106,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 25,4705 € - 29,5457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 30,919 € - 36,3619 € | 25 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku