Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.
To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.
These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.
Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.
Skupina SR: SR2318
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsha priemeru otvoru upevneného panela | Farba | Výška hlavy | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Čierna
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 22800 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 394 Na sklade |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1314 € - 0,1314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,0744 € - 0,0744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s ľahkým uchytením
|
||
| 0,2734 € - 0,2734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 390 Na sklade |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s ľahkým uchytením
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 4000 Na sklade |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,0963 € - 0,0963 € | 665 Na sklade |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Biela
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 500 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Biela
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Biela
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Biela
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 8173 Na sklade |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Priechodka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku