10171837
SLPB-2M-B
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1664 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozsah hrúbok kompatibilných dverí | 2.0 - 4.2 mm |
|---|---|
| Rozsah hrúbok kompatibilných dverí | 0.079 - 0.165 in |
| Priemer otvoru odnímateľného panela | 6.0 mm | 0.236 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.9 - 6.1 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.232 - 0.24 in |
| Objednacie čísla kompatibilných dielov (všetky) | SLG-2M-B, SLG-2M-W |
| Typ/prevedenie nitu | Spínací zacvakávací nit |
| Typ | Čap s mini príchytkou |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku