Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.6 mm
5.2 mm
42.40 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.3 mm
8.7 mm
328.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
3,0153 € - 3,3567 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
2,8305 € - 3,1718 € 169 Na sklade
50.8 mm
180
1.5 mm
8.3 mm
475.00 Nmm
3,0296 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.6 mm
9.1 mm
582.00 Nmm
3,0153 € - 3,3567 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.3 mm
8.7 mm
328.00 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 7.7 mm 42.40 Nmm

10440469

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    42.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.2 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 15.7 mm 282.00 Nmm

10440995

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 14.1 mm 328.00 Nmm

10441107

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    328.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 14.6 mm 226.00 Nmm

10440919

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 8.8 mm 155.40 Nmm

10440780

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 6.9 mm 70.60 Nmm

10440650

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 6.9 mm 92.70 Nmm

10436561

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 15.9 mm 791.00 Nmm

10441503

Cenové rozpätie
3,3567 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    791.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 13.4 mm 475.00 Nmm

10441299

Cenové rozpätie
3,1718 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
169 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    475.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 15.0 mm 582.00 Nmm

10418246

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 15.9 mm 791.00 Nmm

10441497

Cenové rozpätie
3,3567 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    791.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 14.6 mm 226.00 Nmm

10440926

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 15.7 mm 282.00 Nmm

10441008

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 14.1 mm 328.00 Nmm

10441114

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    328.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm