Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
11,1653 € - 11,777 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.2 mm
16.9 mm
3616.00 Nmm
10639030 12,5023 € - 13,1566 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.4 mm
18.7 mm
4519.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
180
2.2 mm
11.9 mm
1356.00 Nmm
4,011 € - 4,4661 € 30 Na sklade
76.2 mm
180
2.4 mm
13.5 mm
1808.00 Nmm
4,6226 € - 5,163 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
180
2.7 mm
15.5 mm
2373.00 Nmm
8,2068 € - 9,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
2.9 mm
16.3 mm
3164.00 Nmm
11,1653 € - 11,777 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.2 mm
16.9 mm
3616.00 Nmm
12,5023 € - 13,1566 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.4 mm
18.7 mm
4519.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.1 mm
5.9 mm
226.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 9.3 mm 92.70 Nmm

10436936

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 27.5 mm 3616.00 Nmm

10634028

Cenové rozpätie
11,777 € - 11,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 30.2 mm 4519.00 Nmm

10639030

Cenové rozpätie
13,1566 € - 12,5023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    4519.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    3.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    18.7 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 2.6 mm 5.31 Nmm

10440193

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 3.2 mm 7.91 Nmm

10436639

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 19.3 mm 1356.00 Nmm

10441824

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 22.1 mm 1808.00 Nmm

10441923

Cenové rozpätie
4,4661 € - 4,011 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    1808.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    76.2 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 24.9 mm 2373.00 Nmm

10639139

Cenové rozpätie
5,163 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    15.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 26.5 mm 3164.00 Nmm

10642696

Cenové rozpätie
9,1029 € - 8,2068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 27.5 mm 3616.00 Nmm

10639054

Cenové rozpätie
11,777 € - 11,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 30.2 mm 4519.00 Nmm

10633960

Cenové rozpätie
13,1566 € - 12,5023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    4519.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    18.7 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 2.6 mm 5.31 Nmm

10440186

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 3.2 mm 7.91 Nmm

10436691

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 9.6 mm 70.60 Nmm

10440711

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 9.0 mm 92.70 Nmm

10436554

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.1 mm 155.40 Nmm

10440810

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.7 mm 226.00 Nmm

10440933

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440285

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 4.8 mm 34.80 Nmm

10440391

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    34.80 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 5.6 mm 42.40 Nmm

10440476

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    42.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm