Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 15.0 mm 582.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 15.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.12 mm.
Nový kód produktu:

10418246

Starý kód produktu:

1217815

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 3,4552 €
150 - 299 3,2802 €
300 + 3,1053 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

103,66 €

30 x 3,4552 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 582.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 1.6 mm
Rozmer tŕňa 9.1 mm
Minimálny axiálny priestor 15.2 mm
Vonkajší priemer 15.0 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás