Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
2,6455 € - 2,9442 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.4 mm
10.7 mm
370.00 Nmm
3,0296 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.6 mm
12.7 mm
582.00 Nmm
3,0153 € - 3,3567 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.8 mm
13.1 mm
791.00 Nmm
3,1149 € - 3,4705 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.9 mm
12.3 mm
989.00 Nmm
3,2286 € - 3,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
2.0 mm
12.7 mm
1102.00 Nmm
4,6226 € - 5,163 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
180
2.7 mm
15.5 mm
2373.00 Nmm
8,2068 € - 9,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
2.9 mm
16.3 mm
3164.00 Nmm
11,1653 € - 11,777 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.2 mm
16.9 mm
3616.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
180
2.2 mm
16.3 mm
1356.00 Nmm
4,011 € - 4,4661 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
180
2.4 mm
18.6 mm
1808.00 Nmm
4,6226 € - 5,163 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
180
2.7 mm
20.7 mm
2373.00 Nmm
8,2068 € - 9,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
2.9 mm
21.8 mm
3164.00 Nmm
4,6226 € - 5,163 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
180
2.7 mm
15.5 mm
2373.00 Nmm
8,2068 € - 9,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
2.9 mm
16.3 mm
3164.00 Nmm
11,1653 € - 11,777 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.2 mm
16.9 mm
3616.00 Nmm
12,5023 € - 13,1566 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
180
3.4 mm
18.7 mm
4519.00 Nmm
3,1149 € - 3,4705 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.9 mm
10.7 mm
989.00 Nmm
3,2286 € - 3,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
2.0 mm
11.5 mm
1102.00 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
180
2.2 mm
11.9 mm
1356.00 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 16.6 mm 370.00 Nmm

10441220

Cenové rozpätie
2,9442 € - 2,6455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    370.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 19.5 mm 582.00 Nmm

10441411

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    12.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 20.6 mm 791.00 Nmm

10441527

Cenové rozpätie
3,3567 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    791.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 19.7 mm 989.00 Nmm

10441633

Cenové rozpätie
3,4705 € - 3,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    989.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    12.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 20.4 mm 1102.00 Nmm

10441725

Cenové rozpätie
3,5842 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1102.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    12.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 24.9 mm 2373.00 Nmm

10639139

Cenové rozpätie
5,163 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    15.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 26.5 mm 3164.00 Nmm

10642696

Cenové rozpätie
9,1029 € - 8,2068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 27.5 mm 3616.00 Nmm

10634028

Cenové rozpätie
11,777 € - 11,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 4.3 mm 5.31 Nmm

10440216

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 25.3 mm 1356.00 Nmm

10441831

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 28.7 mm 1808.00 Nmm

10441947

Cenové rozpätie
4,4661 € - 4,011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1808.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    76.2 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    18.6 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 31.7 mm 2373.00 Nmm

10640968

Cenové rozpätie
5,163 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    20.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 34.2 mm 3164.00 Nmm

10633984

Cenové rozpätie
9,1029 € - 8,2068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    21.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 24.9 mm 2373.00 Nmm

10639252

Cenové rozpätie
5,163 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    15.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 26.5 mm 3164.00 Nmm

10639153

Cenové rozpätie
9,1029 € - 8,2068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 27.5 mm 3616.00 Nmm

10639054

Cenové rozpätie
11,777 € - 11,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 30.2 mm 4519.00 Nmm

10633960

Cenové rozpätie
13,1566 € - 12,5023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    4519.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    18.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 17.2 mm 989.00 Nmm

10441619

Cenové rozpätie
3,4705 € - 3,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    989.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 18.5 mm 1102.00 Nmm

10441701

Cenové rozpätie
3,5842 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1102.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 19.3 mm 1356.00 Nmm

10441817

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.9 mm