Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Pravé 19.5 mm 582.00 Nmm

Táto skrutná pružina 180° má vonkajší priemer 19,48 mm s nožičkou s dĺžkou 50,8 mm od stredu a krútiacim momentom 582 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 12,7 mm.
Nový kód produktu:

10441411

Starý kód produktu:

1217818

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 3,3709 €
150 - 299 3,2002 €
300 + 3,0296 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

101,13 €

30 x 3,3709 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 582.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 1.6 mm
Rozmer tŕňa 12.7 mm
Minimálny axiálny priestor 12.1 mm
Vonkajší priemer 19.5 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás