Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Pravé 25.3 mm 1356.00 Nmm

Táto skrutná pružina 180° má vonkajší priemer 25,25 mm s nožičkou s dĺžkou 63,5 mm od stredu a krútiacim momentom 1 356 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 16,28 mm.
Nový kód produktu:

10441831

Starý kód produktu:

1217866

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 3,8196 €
150 - 299 3,6155 €
300 + 3,4406 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

114,59 €

30 x 3,8196 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 1356.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 63.5 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 2.2 mm
Rozmer tŕňa 16.3 mm
Minimálny axiálny priestor 16.2 mm
Vonkajší priemer 25.3 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás