Menu Hľadať

Skrutky so zdvíhacím okom - vnútorný závit

Vo výrobe

Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vnútorným závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.

Majú plný valcovitý driek so závitovým zakončením na pripevnenie a na druhom konci neuzavreté oko. Oko so slučkou slúži ako bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vnútorným závitom poskytuje pevné a spoľahlivé spojenie, čo umožňuje bezpečné a rýchle zdvíhanie. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.

Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.

  • Je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používajú sa na háky a reťaze, na staveniskách a v automobilovom priemysle.
  • Majú plný valcovitý driek so závitovým zakončením na pripevnenie a na druhom konci neuzavreté oko.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRP4044, SRP4041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
71.0
Oceľ
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
62.0
Oceľ
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
109.0
Oceľ
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
Požiadajte o dodací termin tu
90.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
90.0
Oceľ
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
128.0
Oceľ
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
Požiadajte o dodací termin tu
109.0
Oceľ
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
71.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
187.0
Oceľ
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
62.0
Oceľ
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
Oceľ
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
71.0
Oceľ
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
128.0
Oceľ
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
  • z/zo 2
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Oceľ

20198787


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M16 63.0 Oceľ

20198770


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M30 108.0 Oceľ

20198831


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199326


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M27 90.0 Oceľ

20199432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M36 126.0 Oceľ

20198848


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M30 108.0 Oceľ

20198824


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199098


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199128


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M56 184.0 Oceľ

20198909


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199272


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199104


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Oceľ

20198763


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Oceľ

20198756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M18 72.0 Oceľ

20199425


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M39 126.0 Oceľ

20199449


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0