20198862
20198862
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ závitu | Coarse |
|---|---|
| d1 | M42 |
| d2 | 85.0 |
| w1 | 144.0 |
| h1 | 147.0 |
| w2 | 80.0 |
| w3 | 32.0 |
| F1 max. kg | 7000.0 |
| F2 max. kg | 4500.0 |
| Hmotnosť kg | 3.11 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku