Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,7282 € - 1,593 € 10 Na sklade
M2.6
Hnedá
PEEK
6.0 mm
Krížová drážka
0,7794 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Hnedá
PEEK
10.0 mm
Krížová drážka
1,0937 € - 2,4037 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Hnedá
PEEK
6.0 mm
Krížová drážka
0,0554 € - 0,0774 € 383 Na sklade
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
6.0 mm
Krížová drážka
1,7067 € - 3,2714 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Hnedá
PEEK
16.0 mm
Krížová drážka
4,5656 € - 6,4574 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
10.0 mm
Krížová drážka
1,5503 € - 2,9727 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Hnedá
PEEK
16.0 mm
Krížová drážka
1,8632 € - 3,5558 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Hnedá
PEEK
25.0 mm
Krížová drážka
0,165 € - 0,165 € 4500 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
40.0 mm
Krížová drážka
0,1436 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Prírodná
PA
16.0 mm
Krížová drážka
0,1257 € - 0,1257 € 15300 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
20.0 mm
Krížová drážka
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
50.0 mm
Krížová drážka
0,0871 € - 0,0871 € 21000 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
PA
10.0 mm
Krížová drážka
0,1178 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
Prírodná
PA
25.0 mm
Krížová drážka
0,1178 € - 0,1178 € 8023 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
12.0 mm
Krížová drážka
0,117 € - 0,117 € 18925 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
30.0 mm
Krížová drážka
0,081 € - 0,081 € 10000 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
PA
10.0 mm
Krížová drážka
0,0968 € - 0,0968 € 25000 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
PA
25.0 mm
Krížová drážka
0,0588 € - 0,0588 € 750 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
6.5 mm
Krížová drážka
0,1208 € - 0,1208 € 7800 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
16.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M2.6 6.0 mm PEEK Hnedá

10219607

Cenové rozpätie
1,593 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm PEEK Hnedá

10219669

Cenové rozpätie
1,7067 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 6.0 mm PEEK Hnedá

10219713

Cenové rozpätie
2,4037 € - 1,0937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 6.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238332

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
383 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 16.0 mm PEEK Hnedá

10219683

Cenové rozpätie
3,2714 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 10.0 mm PEEK Hnedá

10219843

Cenové rozpätie
6,4574 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 16.0 mm PEEK Hnedá

10219751

Cenové rozpätie
2,9727 € - 1,5503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 25.0 mm PEEK Hnedá

10219775

Cenové rozpätie
3,5558 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 40.0 mm PA Prírodná

10049662

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 16.0 mm PA Prírodná

10049808

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 20.0 mm PA Prírodná

10049594

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
15300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 50.0 mm PA Prírodná

10049679

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm PA Prírodná

10049426

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 25.0 mm PA Prírodná

10049488

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 12.0 mm PA Prírodná

10049570

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
8023 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 30.0 mm PA Prírodná

10049617

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,117 €

Úroveň zásob
18925 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm PA Prírodná

10049334

Cenové rozpätie
0,081 € - 0,081 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 25.0 mm PA Prírodná

10049372

Cenové rozpätie
0,0968 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 6.5 mm PA Prírodná

10049525

Cenové rozpätie
0,0588 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
Skrutka Krížová drážka M6 16.0 mm PA Prírodná

10049587

Cenové rozpätie
0,1208 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm