Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0527 € - 0,0651 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
Krížová drážka
0,2604 € - 0,3215 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
Krížová drážka
0,0501 € - 0,0619 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,2306 € - 0,2847 € 1500 Na sklade
1.5 mm
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
S drážkou
0,0462 € - 0,057 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,036 € - 0,0445 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
3.0 mm
Krížová drážka
0,1878 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0367 € - 0,0453 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0645 € - 0,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
S drážkou
0,0636 € - 0,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
S drážkou
0,0396 € - 0,0489 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
Krížová drážka
0,0645 € - 0,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
S drážkou
0,0945 € - 0,1167 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
S drážkou
0,189 € - 0,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
Krížová drážka
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0634 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0595 € - 0,0734 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
Krížová drážka
0,1921 € - 0,2372 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398371

Cenové rozpätie
0,0651 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Krížová drážka M10 x 1.5 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400371

Cenové rozpätie
0,3215 € - 0,2604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398258

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400289

Cenové rozpätie
0,2847 € - 0,2306 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399569

Cenové rozpätie
0,057 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397343

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 3.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398289

Cenové rozpätie
0,0445 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399996

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398326

Cenové rozpätie
0,0453 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399453

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399422

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397893

Cenové rozpätie
0,0489 € - 0,0396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399590

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400296

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399491

Cenové rozpätie
0,1167 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400012

Cenové rozpätie
0,2333 € - 0,189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398333

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399576

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398951

Cenové rozpätie
0,0734 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400029

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,1921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm