10398333
50M040070P016
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0455 € |
| 5000 - 19999 | 0,0409 € |
| 20000 + | 0,0368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.315 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 0.122 in |
| Výška hlavy | 3.1 mm |
| Veľkosť závitu | M4 x 0.7 |
| Priemer stúpania | 0.028 in |
| Priemer stúpania | 0.7 mm |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku